Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

ZB4FH01 |
Schneider-Electric ehnaton
 
ZB4FH01 картинка- ehnaton
ZB4FH01
глава за бутон за вграждане с бели капачки за вграждане Глава за бутон за вграждане
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony XB4
Тип продукт или компонент Head for non-illuminated push-button
Съкратено наименование на устройството ZB4F
Материал за основата Хромиран метал
Диаметър на монтаж 30,5 mm
Минимилано доставно количество 1
Тип глава Built-in-flush
Форма на сигнализираща глава Кръгла
Вид оператор Глава за превключвател
Профил на оператора Бяло вграден, Немаркиран
Допълнителни устройства
CAD цялостна широчина 36,6 mm
CAD цялостна височина 36,6 mm
CAD цялостна дълбочина 31 mm
Механична издръжливост 500000 cycles
Electrical composition code C11 за <3 Един в За преден монтаж
C15 за <1 Един в За преден монтаж
C9 за <3 Един в За преден монтаж
Представяне на устройството Основен елемент
Околна среда
Защитни мерки TH
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Температура на околния въздух при работа -40…70 C
Категория на защита Клас I conforming to IEC 60536
Степен на защита IP IP66 в съответствие с IEC 60529
IP67 в съответствие с IEC 60529
IP69 в съответствие с IEC 60529
IP69K в съответствие с ISO 20653
Type 13 в съответствие с UL 50E
Type 12 в съответствие с UL 50E
Type 4 в съответствие с UL 50E
Type 4X в съответствие с UL 50E
IK степен на защита IK06 в съответствие с IEC 50102
Стандарти CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Продуктови сертификати в UL списъка
CSA
CCC
EAC
Устойчивост на вибрации 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
25 gn (продължителност = 6 ms) за 1000 shocks on each axis съответстващ на IEC 60068-2-27
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,3 cm
Package 1 Width 5,2 cm
Package 1 Length 5,5 cm
Package 1 Weight 58,0 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 1
Гаранции по договора
Гаранция 18 months