Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

ZB5AV18B1 |
Schneider-Electric ehnaton
 
ZB5AV18B1 картинка- ehnaton
ZB5AV18B1
Светлинен блок, Harmony XB5, XB4, бяла мигаща светлина с тяло/фиксираща яка, вграден LED 24 V
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony XB5
Тип продукт или компонент Complete body/light block assembly
Съкратено наименование на устройството ZB5
Присъединителни материали Пластмаса
Минимилано доставно количество 1
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1
Самозатягащи се клеми, >= 1 x 0.22 mm² Без кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1
Източник на светлина Universal LED
Основа за крушка Вграден LED
Цвят на светлинния източник Бял
Допълнителни устройства
CAD цялостна широчина 30 mm
CAD цялостна височина 42 mm
CAD цялостна дълбочина 32 mm
Описание на клеморед ISO n°1 (X1-X2)PL
Нето тегло на продукта 0,022 kg
Затягащ момент 0,8…1,2 N.m съответстващ на IEC 60947-1
Вид глава на болт Кръст съвместим с Philips no 1
Кръст съвместим с pozidriv No 1
С наклон съвместим с Плосък Ø 4 mm
С наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 mm
[Ue] Изолационно напрежение 600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kVв съответствие сIEC 60947-1
Тип сигнализация Мигащ
[Us] номинално захранващо напрежение 24 V AC/DC в 50/60 Hz
Лимит на захранващо напрежение 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Консумация на ток 18 mA
Експлоатационен живот 100000 h При номинално напрежение и 25 °C
Издържливост на претоварване 1 kV съответстващ на IEC 61000-4-5
Околна среда
Защитни мерки TH
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Температура на околния въздух при работа -40…70 C
Защита от токов удар Клас II съответстващ на IEC 60536
Стандарти JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Продуктови сертификати CSA
DNV
BV
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
в UL списъка
Устойчивост на вибрации 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
Устойчивост на бързи преходни процеси 2 kV в съответствие с IEC 61000-4-4
Устойчивост на електромагнитни полета 10 V/m в съответствие с IEC 61000-4-3
Устойчивост на електростатичен разряд 6 kV on contact (on metal parts) в съответствие с IEC 61000-2-6
8 kV in free air (in insulating parts) в съответствие с IEC 61000-2-6
Електромагнитна емисия Class B в съответствие с IEC 55011
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,6 cm
Package 1 Width 3,4 cm
Package 1 Length 5,4 cm
Package 1 Weight 23 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер Dfbb2ec5-eb7a-4ddf-9e47-b08296adc103
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months