Защитни мерки
|
TH
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-40…70 C
|
Категория на защита
|
Клас II conforming to IEC 60536
|
Степен на защита IP
|
IP66 в съответствие с IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA степен на защита
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Устойчивост на миене под високо налягане
|
7000000 Pa at 55 C, разстояние: 0.1 m
|
IK степен на защита
|
IK03 в съответствие с IEC 50102
|
Стандарти
|
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Продуктови сертификати
|
CSA
DNV
BV
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
в UL списъка
|
Устойчивост на вибрации
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
|