Schneider-Electric ehnaton
 
ZB6YD001 картинка- ehnaton
ZB6YD001
Аксесоари
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама на продукта Harmony XB6
Предназначение на аксесоарите / отделните ч Protective shutter
Тип аксесоари / отделни части Shutter
Тип продукт или компонент Protective shutter
Допълнителни устройства и аксесоари Защитни аксесоари
Местоназначение на аксесоар/отделна част Rectangular button
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Допълнителни устройства
Нето тегло на продукта 0,003 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 6,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 588,0 g
Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да