Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

ZBY2385 |
Schneider-Electric ehnaton
 
ZBY2385 картинка- ehnaton
ZBY2385
Легенда AUTO-O-HAND
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Тип продукт или компонент Държач за легенда
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за маркиране
Допълнителни устройства
Материал Пластмаса
Структура на устройството Marked legend
Legend holder
Местоназначение на аксесоар/отделна част Ø 22 mm control or signalling unit
For standard head
Съвместимост на гамата Harmony XB5
Harmony XB4
Размер на държач на етикет 30 x 40 mm
Маркировка Бяло AUTO-O-HAND на 1 black side, 1 red side
Език на потребителя Английски
Нето тегло на продукта 0,002 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,100 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Package 1 Weight 1,100 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1,000 cm
Package 2 Width 7,000 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 12,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 600
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 894,000 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months