Schneider-Electric ehnaton
ZCKZ020 картинка- ehnaton
ZCKZ020
Аксесоари
ДНЕС
X 13, 2024
Край на търговската реализация
VIII 01, 2023
Основни
Предназначение на аксесоарите / отделните ч Cover and indicator light module
Местоназначение на аксесоар/отделна част XCKJ (фиксирано тяло)
Допълнителни устройства и аксесоари Приложение за визуализация
Тип аксесоари / отделни части 1 LED
Допълнителни устройства
Тип мрежа DC
[Ue] номинално работно напрежение 24 V
Граници на напрежението 20...30 V
Експлоатационен живот в часове 100000 h
Reverse polarity protection Да
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,900 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 9,700 cm
Package 1 Weight 64,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,140 kg
Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
Гаранции по договора
Гаранция 18 months