|
ZCMD29L2
Краен изключвател
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 01, 2023
|
|
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Име на серия
|
Стандартен формат
|
Тип продукт или компонент
|
Limit switch body
|
Съкратено наименование на устройството
|
ZCMD
|
Дизайн
|
Миниатюрен
|
Вид основа
|
Фиксиран
|
Associated head
|
ZCE13
ZCE01
ZCE21
ZCE29
ZCE02
ZCE06
ZCE09
ZCE62
ZCE10
ZCE11
ZCE24
ZCE63
ZCE07
ZCE08
ZCE66
ZCEF0
ZCE28
ZCE65
ZCE64
ZCEF2
ZCEG1
ZCE27
ZCE14
ZCE67
|
Материал за основата
|
Zamak
|
Брой полюси
|
2
|
Тип и състав на контактите
|
2 NC
|
Рсабота на контакта
|
Действие за прилепване
|
Допълнителни устройства
Съвместимост на продуктите
|
XCMD
|
Електрическо свързване
|
Removable cable
|
Дължина на кабела
|
2 m
|
Състав на кабела
|
5 x 0.75 мм²
|
Материал на изолацията
|
PvR
|
Изолация на контакта
|
Zb
|
Материал на контактите
|
Контакти със сребърно покритие
|
Вкл при положителен сигнал
|
С
|
Минимална задвижваща скорост
|
0,01 m/min
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
300 V 3) в съответствие с UL 508
400 V 3) в съответствие с IEC 60947-5-1
300 V 3) в съответствие с CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
4 kVв съответствие сIEC 60664
4 kVв съответствие сIEC 60947-1
|
Защита от късо съединение
|
6 A Карта предпазител gG
|
Електрическа устойчивост
|
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
|
Широчина
|
30 mm
|
Височина
|
50 mm
|
Дълбочина
|
16 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,065 kg
|
Околна среда
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…70 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
236,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
320
|
Package 2 Height
|
60,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
320,0 cm
|
Package 2 Weight
|
78,08 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
10,148 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|