|
|
|
A9D34625
Kомбинирана дефектнотокова защита (RCBO), Acti9 iDPNa Vigi, 1P+N, 25A, C крива, 4500A, AC тип, 30mA
|
|
|
Основни
Обхват
|
Acti 9
|
Наименование на продукта
|
Acti9 iDPN Vigi
|
Тип продукт или компонент
|
Дефектнотокова защита със защита срещу свръхток (RCBO)
|
Съкратено наименование на устройството
|
iDPNa Vigi
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Брой полюси
|
1P + N
|
Брой защитени полюси
|
1
|
Неутрална позиция
|
Ляво
|
[In] номинален ток
|
25 A
|
Тип мрежа
|
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
C
|
Заземителна чувствителност
|
30 mA
|
Времезакъснение при защита от утечка
|
Мигновен
|
Клас защита от земна утечка
|
Тип AC
|
Изключвателна способност
|
4500 A Icn при 230...240 V AC 50 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Допълнителни устройства
Complementary
|
Изводи
|
Честота на мрежата
|
50 Hz
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Магнитно изключване
|
5...10 x In
|
Дефектнотокова технология
|
Независим от напрежението
|
Работна изключвателна възможност
|
4500 A 100 % x Icn при 230...240 V AC 50 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
|
Номинален и създаден капацитет на прикъсване
|
Idm 4500 A при 230...240 V AC 50 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
|
Ограничителен клас
|
3 в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
|
[Ue] Номинално изолационно напрежение
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
4 kV
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Тип управление
|
Палец
|
Локална сигнализация
|
ON, OFF, fault trip
|
Тип монтаж
|
Скоба
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Разпределителен блок
|
Отгоре или отдолу: Да
|
Свързващи клеми
|
9 mm между фаза и нула
|
9 мм стъпка
|
4
|
Височина
|
85 mm
|
Широчина
|
36 mm
|
Дълбочина
|
73 mm
|
Нето тегло на продукта
|
125 g
|
Цвят
|
Бяло
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles
|
Тип заключване
|
Заключващо устройство
|
Свързване - клеморед
|
Единична клема Отгоре или отдолу1…16 mm² твърд
Единична клема Отгоре или отдолу1…10 mm² гъвкав
Единична клема Отгоре или отдолу1…10 mm² с подвижна втулка
|
Захват на проводника
|
15 mm за Отгоре или отдолуВръзка
|
Затягащ момент
|
2 N.m Отгоре или отдолу
|
Защита от земна утечка
|
Вграден
|
Околна среда
Стандарти
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Продуктови сертификати
|
VDE
|
Степен на защита IP
|
IP20 в съответствие с IEC 60529
IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
|
Ниво на замърсяване
|
3
|
Категория на защита
|
III в съответствие с IEC 60364
|
Електромагнитна съвместимост
|
8/20 µs устойчивост на импулс, 250 A в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
|
Отговаряне на тропически изисквания
|
2 в съответствие с IEC 60068-1
|
Относителна влажност
|
95 % при 55 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-5…60 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…85 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
213,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,832 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
107,264 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|