Schneider-Electric Elma
 
A9D34632 картинка- elma
A9D34632
Kомбинирана дефектнотокова защита (RCBO), Acti9 iDPNa Vigi, 1P+N, 32A, C крива, 4500A, AC тип, 30mA
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Acti 9
Наименование на продукта Acti9 iDPN Vigi
Тип продукт или компонент Дефектнотокова защита със защита срещу свръхток (RCBO)
Съкратено наименование на устройството iDPNa Vigi
Приложение на устройството Дистрибуция
Брой полюси 1P + N
Брой защитени полюси 1
Неутрална позиция Ляво
[In] номинален ток 32 A
Тип мрежа AC
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Крива C
Заземителна чувствителност 30 mA
Времезакъснение при защита от утечка Мигновен
Клас защита от земна утечка Тип AC
Изключвателна способност 4500 A Icn при 230...240 V AC 50 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
Възможност за изолация Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Допълнителни устройства
Complementary Изводи
Честота на мрежата 50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 230...240 V AC 50 Hz
Магнитно изключване 5...10 x In
Дефектнотокова технология Независим от напрежението
Работна изключвателна възможност 4500 A 100 % x Icn при 230...240 V AC 50 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
Номинален и създаден капацитет на прикъсване Idm 4500 A при 230...240 V AC 50 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
Ограничителен клас 3 в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
[Ue] Номинално изолационно напрежение 400 V AC 50 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 4 kV
Индикатор за позиция на контакта Да
Тип управление Палец
Локална сигнализация ON, OFF, fault trip
Тип монтаж Скоба
Монтажна подпора DIN шина
Разпределителен блок Отгоре или отдолу: Да
Свързващи клеми 9 mm между фаза и нула
9 мм стъпка 4
Височина 85 mm
Широчина 36 mm
Дълбочина 73 mm
Нето тегло на продукта 125 g
Цвят Бяло
Механична издръжливост 20000 cycles
Електрическа устойчивост 10000 cycles
Тип заключване Заключващо устройство
Свързване - клеморед Единична клема Отгоре или отдолу1…16 mm² твърд
Единична клема Отгоре или отдолу1…10 mm² гъвкав
Единична клема Отгоре или отдолу1…10 mm² с подвижна втулка
Захват на проводника 15 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ момент 2 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка Вграден
Околна среда
Стандарти EN/IEC 61009-2-1
Продуктови сертификати VDE
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529
IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване 3
Категория на защита III в съответствие с IEC 60364
Електромагнитна съвместимост 8/20 µs устойчивост на импулс, 250 A в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
Отговаряне на тропически изисквания 2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност 95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа -5…60 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 226,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,633 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
Гаранции по договора
Гаранция 18 months