|
|
|
A9N19669
DPN N VIGI 6KA 40A 30mA
|
|
|
Основни
Приложение на прекъсвача
|
Дистрибуция
|
Обхват
|
Acti 9
|
Тип продукт или компонент
|
Earth leakage circuit breaker
|
Наименование на продукта
|
DPN Vigi
|
Съкратено наименование на устройството
|
DPN N Vigi
|
Брой полюси
|
1P + N
|
Неутрална позиция
|
Ляво
|
Брой защитени полюси
|
1
|
[In] номинален ток
|
40 A при 30 C
|
Тип мрежа
|
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
C
|
Заземителна чувствителност
|
30 mA
|
Времезакъснение при защита от утечка
|
Мигновен
|
Type
|
Тип AC
|
Изключвателна способност
|
6000 A Icn при 230 V AC в съответствие с EN 61009
|
Допълнителни устройства
Намиране на устройство в системата
|
Изводи
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
230 V AC
|
Магнитно изключване
|
5...10 x In
|
Дефектнотокова технология
|
Независим от напрежението
|
[Ics] Номинална изключвателна възможност
|
6000 A при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 61009
|
Ограничителен клас
|
3 в съответствие с EN 61009
|
[Ue] Номинално изолационно напрежение
|
400 V AC в съответствие с EN 61009
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
4 kV в съответствие с EN 61009
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Тип управление
|
Палец
|
Локална сигнализация
|
Индикация Вкл./Изкл.
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
9 мм стъпка
|
4
|
Нето тегло на продукта
|
0,19 kg
|
Цвят
|
Бяло
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles в съответствие с IEC 61009
|
Свързване - клеморед
|
Клема тип тунел1кабел(и)10 mm² гъвкав
Клема тип тунел1кабел(и)16 mm² твърд
|
Защита от земна утечка
|
Вграден
|
Околна среда
Стандарти
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Ниво на замърсяване
|
3 в съответствие с EN 61009
|
Категория на защита
|
III
|
Отговаряне на тропически изисквания
|
2 в съответствие с EN 61009
|
Относителна влажност
|
95 % при 55 C
|
Допустима работна надморска височина
|
2000 m
|
Температура на околния въздух при работа
|
-5…60 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…60 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
208,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
25,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,331 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
12,533 kg
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
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
|
Гаранции по договора
|
|