Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

ATV630D11M3 |
Schneider-Electric Elma
 
ATV630D11M3 картинка- elma
ATV630D11M3
Честотен регулатор ATV630 IP21 11KW 200V/240V
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Altivar Process ATV600
Тип продукт или компонент Задвижване с променлива скорост
Специфично приложение на продукта Процес и комунални услуги
Съкратено наименование на устройството ATV630
Вариант Стандартна версия
Предназначение на продуктите Асинхронен двигател
Синхронен двигател
EMC филтър Без EMC филтър
Степен на защита IP IP21 в съответствие с IEC 61800-5-1
IP21 в съответствие с IEC 60529
[Us] номинално захранващо напрежение 200...240 V
Степен на защита UL type 1 в съответствие с #N/A
Тип охлаждане Принудителна конвекция
Честота на захранването 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] номинално захранващо напрежение 200...240 V - 15...10 %
Моторна мощност в kW 11 kW (нормално мито)
7,5 kW (Тежък режим)
Моторна мощност в hp 15 hp нормално мито
10 hp Тежък режим
Линеен ток 39,3 A at 200 V (нормално мито)
32,9 A at 240 V (нормално мито)
27,2 A at 200 V (Тежък режим)
23,1 A at 240 V (Тежък режим)
Прогнозен линеен ток 50 kA
Активна мощност 13,7 kVA в 240 V (нормално мито)
9,6 kVA в 240 V (Тежък режим)
Продължителен изходен ток 46,8 A в 4 kHz за нормално мито
32,7 A в 4 kHz за Тежък режим
Асинхронен мотор управляващ модул Оптимизиран режим на въртящ момент
Стандарт за въртящ момент
Стандарт за постоянен въртящ момент
Профил за управление на синхронен двигател Перманентен магнитен мотор
Synchronous reluctance motor
Изходна честота 0,1…500 Hz
Номинална превключвателна честота 4 kHz
Превключвателни честоти #N/A Регулируем
4...12 kHz с коефициент на намаляване
Обезопасени функции Безопасно спиране SIL 3
Дискретен цифров вход 16 предварително зададени скорости
Протокол на комуникационния порт Ethernet
Modbus сериен
Modbus TCP
Допълнителна карта #N/A: Комуникационен модул, Profibus DP V1
#N/A: Комуникационен модул, Profinet
#N/A: Комуникационен модул, DeviceNet
#N/A: Комуникационен модул, Modbus TCP/EtherNet/IP
#N/A: Комуникационен модул, CANopen daisy chain RJ45
#N/A: Комуникационен модул, CANopen SUB-D 9
#N/A: Комуникационен модул, CANopen Screw terminals
#N/A: #N/A
#N/A: #N/A
#N/A: Комуникационен модул, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Комуникационен модул, BACnet MS/TP
Комуникационен модул, Ethernet Powerlink
Допълнителни устройства
Тип монтаж Стенен монтаж
Максимален преходен ток 51,5 A в течение на 60 s (нормално мито)
49,1 A в течение на 60 s (Тежък режим)
Брой на фазите на мрежата 3 фази
Дискретен номер на изход 0
Вид дискретен изход Изходи на реле R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Изходи на реле R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Изходи на реле R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Изходи на реле R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Изходи на реле R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Изходи на реле R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Изходно напрежение <= захранващо напрежение
Временно допустимо токово увеличение 1.1 x In в течение на 60 s (нормално мито)
1.5 x In в течение на 60 s (Тежък режим)
Компенсация на приплъзване Може да се потисне
#N/A
Автоматично какъвто и да е товара
Регулируем
Рампи за забавяне и ускоряване Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Физически интерфейс Ethernet
2-проводника RS 485
Спиране до покой Чрез DC инжекция
Тип защита Термична защита: Мотор
Safe torque off: Мотор
Фаза на двигател: Мотор
Термична защита: Задвижване
Safe torque off: Задвижване
Прегряване: Задвижване
Свръх ток между изходните фази и земята: Задвижване
Претоварване на изходното напрежение: Задвижване
Защита от късо съединение: Задвижване
Фаза на двигател: Задвижване
Пренапрежения на постояннотоковата шина: Задвижване
Линейно захранващо наднапрежение: Задвижване
#N/A: Задвижване
#N/A: Задвижване
Свръх скорост: Задвижване
Прекъсване на управляващата верига: Задвижване
Скорост на предаване 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Честотна резолюция Обозначени единици: 0.1 Hz
Аналогов вход: 0.012/50 Hz
Предавателна рамка RTU
Електрическо свързване Контрол: removable screw terminals 0.5...1.5 мм² AWG 20...AWG 16
Мотор: Винтова клема 16 мм² AWG 6
Страна на линията: Винтова клема 10...16 мм² AWG 8...AWG 6
Тип конектор RJ45 (#N/A) за Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (#N/A) за Modbus сериен
Формат на данните 8 bits, configurable odd, even or no parity
Тип на поляризацията Без съпротивление
Режим на обмен Полудуплекс, пълен дуплекс, автодоговаряне Ethernet/Modbus TCP
Брой адреси 1…247 за Modbus сериен
Вид достъп Подчинен Modbus TCP
Захранване #N/A: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mAтип защита: Защита от претоварване и късо
Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10: 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mAтип защита: Защита от претоварване и късо
#N/A: 24 V DC (21…27 V), <200 mAтип защита: Защита от претоварване и късо
Локална сигнализация За локална диагностика: 3 LED светодиода
За статус на вградената комуникация: 3 LED светодиода (два цвята)
За #N/A: 4 LED светодиода (два цвята)
За наличие на напрежение: 1 LED светодиод (червен)
Широчина 211 mm
Височина 546 mm
Дълбочина 232 mm
Нето тегло на продукта 13,8 kg
Номер на аналогов вход 3
Тип аналогов вход #N/A софтуерно конфигурируемо напрежение: 0...10 V DC, съпротивление: 31.5 kOhm, резолюция 12 bits
#N/A софтуерно конфигурируем ток: 0...20 mA, съпротивление: 250 Ohm, резолюция 12 bits
AI2 аналогов вход за напрежение: - 10...10 V DC, съпротивление: 31.5 kOhm, резолюция 12 bits
Дискретен номер на вход 8
Вид дискретен вход #N/A програмируем като импулсен вход: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Входна съвместимост #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A
#N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A
#N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A
Цифров вход Положителна логика (източник) (#N/A), < 5 V, > 11 V
Негативна логика (приемник) (#N/A), > 16 V, < 10 V
Номер на аналогов изход 2
Тип аналогов изход Софтуерно конфигурируемо напрежение #N/A: 0...10 V DC съпротивление 470 Ohm, резолюция 10 bits
Софтуерно конфигурируем ток #N/A: 0...20 mA, резолюция 10 bits
Софтуерно конфигурируем ток DQ-, DQ+: 30 V DC
Софтуерно конфигурируем ток DQ-, DQ+: 100 mA
Продължителност на проба 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - Дискретен вход
5 ms +/- 1 ms (#N/A) - Дискретен вход
5 ms +/- 0.1 ms (#N/A) - Аналогов вход
10 ms +/- 1 ms (AO1) - Аналогов изход
Прецизност +/- 0.6 % #N/A за температурна вариация 60 °C Аналогов вход
+/- 1 % #N/A за температурна вариация 60 °C Аналогов изход
Грешка за линеарност #N/A: +/- 0.15 % от максималната стойност за Аналогов вход
#N/A: +/- 0.2 % за Аналогов изход
Номер на реле 3
Вид изходи на реле Конфигурируема логика за реле R1: #N/A NO/NC Електрическа устойчивост 100000 cycles
Конфигурируема логика за реле R2: последователност реле НЕ Електрическа устойчивост 100000 cycles
Конфигурируема логика за реле R3: последователност реле НЕ Електрическа устойчивост 100000 cycles
Време за опресняване Изход на реле (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
Минимален ток за превключване Изход на реле R1, R2, R3: 5 mA в 24 V DC
Максимален превключвателен ток Изход на реле R1, R2, R3 включено резистивен, Cos phi = 1: 3 A at 250 V AC
Изход на реле R1, R2, R3 включено резистивен, Cos phi = 1: 3 A at 30 V DC
Изход на реле R1, R2, R3 включено индуктивен, Cos phi = 0,4 и L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
Изход на реле R1, R2, R3 включено индуктивен, Cos phi = 0,4 и L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
Разединяване Между захранване и управляващи клеми
Максимална изходна честота 500 kHz
Максимален входящ ток 39,3 A
Variable speed drive application selection Building - HVAC #N/A
#N/A Други апликации
#N/A вентилатор
#N/A pump
#N/A вентилатор
#N/A Други апликации
Building - HVAC #N/A
#N/A pump
#N/A вентилатор
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A вентилатор
#N/A Конвейер
#N/A Смесител
Motor power range AC-3 7…11 kW при 200…240 V 3 фази
Количество в комплект 1
Монтаж на таблото За стенен монтаж
Околна среда
Съпротивление на изолацията > 1 MOhm 500 V DC за 1 минута към земята
Ниво на шум 59,5 dB съответстващ на 86/188/ЕИО
Енергийно разсейване в W Естествена конвекция: 62 W при 200 V 4 kHz
Принудителна конвекция: 452 W при 200 V 4 kHz
Ниво на охлаждане 215 m3/h
Работно положение Вертикална +/- 10 градуса
Maximum THDI <48 % from 80...100 % of load в съответствие с #N/A
Електромагнитна съвместимост Тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 conforming to IEC 61000-4-2
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из Ниво 3 conforming to IEC 61000-4-3
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван Ниво 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 мсек - 8/20 мз тест за устойчивост на пикове Ниво 3 conforming to IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на радио честоти Ниво 3 conforming to IEC 61000-4-6
Ниво на замърсяване 2 в съответствие с IEC 61800-5-1
Устойчивост на вибрации 1.5 mm пик до пик (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 15 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Относителна влажност 5…95 % без кондензация съответстващ на IEC 60068-2-3
Температура на околния въздух при работа -15…50 C (без понижаване на номиналните стойности)
50…60 C (с коефициент на намаляване)
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Допустима надморска височина <= 1000 m без понижаване на номиналните стойности
1000...4800 m С токов спад 1 % на 100 m
Продуктови сертификати DNV-GL
UL
CSA
ATEX zone 2/22
TÜV
ATEX INERIS
Маркировка CE
Стандарти #N/A
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
#N/A
IEC 61800-5-1
#N/A
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Категория на защита III
Обратна вртзка Регулируем PID регулатор
Ниво на шум 59,5 dB
Ниво на замърсяване 2
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 34,0 cm
Package 1 Length 74,0 cm
Package 1 Weight 17,851 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 86,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 84,404 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 83582fb4-747a-4c5a-a577-c19ed82740b2
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Избегнати сътрудници на продукти Yes
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 17924