Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

BLRCH300A360B40 |
Schneider-Electric Elma
 
BLRCH300A360B40 картинка- elma
BLRCH300A360B40
Кондензаторна батерия HDuty 30 kvar 400V
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта PowerLogic
Тип продукт или компонент Heavy duty capacitor
Честота на мрежата 50/60 Hz
Име на серия HDuty
Network harmonic content <= 20 %
Electrical parameters 27,1 kvar 380 V 50 Hz
32,5 kvar 380 V 60 Hz
30 kvar 400 V 50 Hz
36 kvar 400 V 60 Hz
32,3 kvar 415 V 50 Hz
38,8 kvar 415 V 60 Hz
Максимално допустимо напрежение 1.1 x Un (8 hours over 24 hours)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Номинално напрежение 380…415 V AC 50/60 Hz
Допълнителни устройства
Dielectric losses < 0.2 W/kvar
Загуби на мощност < 0.5 W/kVAr
Capacitance tolerance - 5 % to 10 %
Тест на напрежението 2.15 x Un AC between terminals за 10 s
<= 660 V - 3 kV AC between terminal and container за 10 s
>= 660 V - 6 kV AC between terminal and container за 10 s
Пусков ток 250 x In
Maximum switching operation per year 7000
Експлоатационен живот в часове 130000 h
Dielectric material Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
Impregnation material Non-PCB dry PUR resin
Biodegradable
Тип инсталация Вътрешен монтаж
Свързване - клеморед ClampTite terminal
Тип монтаж Upright/horizontal
Диаметър 136 mm
Височина 242 mm
Нето тегло на продукта 3,2 kg
Околна среда
Стандарти IEC 60831-2
IEC 60831-1
Степен на защита IP IP20
Допустима работна надморска височина 2000 m
Клас температура D
Температура на околния въздух при работа -25…55 C
Относителна влажност 95 %
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20 cm
Package 1 Width 19,7 cm
Package 1 Length 31,5 cm
Package 1 Weight 3,802 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 74 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 57,03 kg
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 15
Package 3 Height 74 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 57,03 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Избегнати сътрудници на продукти Yes
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 70
Гаранции по договора
Гаранция 18 months