|
|
|
BLRCS150A180B40
Кондензаторна батерия SDuty 15kvar 400V
|
|
|
Основен
Тип продукт или компонент
|
Standard duty capacitor
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Име на серия
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Network harmonic content
|
<= 10 %
|
Electrical parameters
|
13,5 kvar 380 V 50 Hz
16,2 kvar 380 V 60 Hz
15 kvar 400 V 50 Hz
18 kvar 400 V 60 Hz
16,1 kvar 415 V 50 Hz
19,4 kvar 415 V 60 Hz
|
Максимално допустимо напрежение
|
1.1 x Un (8 hours over 24 hours)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.5 x In
|
Номинално напрежение
|
380…415 V AC 50/60 Hz
|
Допълнителни устройства
Dielectric losses
|
< 0.2 W/kvar
|
Загуби на мощност
|
< 0.5 W/kVAr
|
Capacitance tolerance
|
- 5 % to 10 %
|
Тест на напрежението
|
2.15 x Un AC between terminals за 10 s
<= 660 V - 3 kV AC between terminal and container за 10 s
>= 660 V - 6 kV AC between terminal and container за 10 s
|
Пусков ток
|
200 x In
|
Maximum switching operation per year
|
5000
|
Експлоатационен живот в часове
|
100000 h
|
Dielectric material
|
Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy,
|
Impregnation material
|
Non-PCB soft PUR resin
Biodegradable
|
Тип инсталация
|
Вътрешен монтаж
|
Свързване - клеморед
|
ClampTite terminal
|
Монтажен режим
|
Вертикална
|
Диаметър
|
75 mm
|
Височина
|
308 mm
|
Нето тегло на продукта
|
1,3 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Степен на защита IP
|
IP20
|
Допустима работна надморска височина
|
2000 m
|
Клас температура
|
D
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…55 °C
|
Относителна влажност
|
95 %
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13 cm
|
Package 1 Width
|
13 cm
|
Package 1 Length
|
36 cm
|
Package 1 Weight
|
1,726 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
14,79 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
60 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
68,8 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|