Schneider-Electric Elma
 
CCT56P001 картинка- elma
CCT56P001
Детектор за движение Аrgus Standart 360° за окачен таван (скрит м-ж)
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама на продукта ARGUS standard movement detector
Обхват ARGUS
Тип продукт или компонент Детектор за движение
Тип товар Лампа с нажежаема жичка: 1000 W, AC
Халогенна лампа: 1000 W, AC
Халогенна лампа за ниско напрежение: #N/A
Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор: #N/A
Флуоресцентна тръба: #N/A, AC
Компактна флуоресцентна лампа: 3 x 23 W, AC
Капацитивен: : 6 A, 21 µF, AC
Капацитивен: : 10 A, 14 µF, AC
Цветови нюанс Бяло
Тип опаковка Картонена кутия
Допълнителни устройства
[Ue] номинално работно напрежение 220...240 V
Честота на мрежата 50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 220...240 V
Изходен ток 10 A
Вид настройки Регулируема светлочувствителност
Настройка на времето
Времезакъснение 5 s...10 минути
Регулиране на светлината 5…2000 lux
Хоризонтален ъгъл на откриване 0…360 °
Detection range Радиус: 3,9 m
Материал ABS + PC матиран
Монтиране на устройство Таван
Монтажна височина 3 m
Околна среда
Условия на употреба Indoor use only
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 13,100 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 281,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 14,400 cm
Package 2 Width 27,000 cm
Package 2 Length 38,900 cm
Package 2 Weight 3,658 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,671 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months