|
|
|
CCT56P002
Дeтeктоp за движeниe Аrgus Standart 360°,
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
ARGUS standard movement detector
|
Обхват
|
ARGUS
|
Тип продукт или компонент
|
Детектор за движение
|
Тип товар
|
Капацитивен: : 6 A, 28 µF, AC
Халогенна лампа: 1000 W, AC
Компактна флуоресцентна лампа: 4 x 23 W, AC
Халогенна лампа за ниско напрежение: #N/A
Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор: #N/A
Флуоресцентна тръба: #N/A, AC
Лампа с нажежаема жичка: 1000 W, AC
|
Цветови нюанс
|
Бяло
|
Тип опаковка
|
Картонена кутия
|
Допълнителни устройства
[Ue] номинално работно напрежение
|
220...240 V
|
Честота на мрежата
|
50 Hz
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
220...240 V
|
Number output current
|
10 A
|
Вид настройки
|
Настройка на времето
Регулируема светлочувствителност
|
Времезакъснение
|
3 s...10 min
|
Регулиране на светлината
|
5…2000 lux
|
Хоризонтален ъгъл на откриване
|
0…360 °
|
Detection range
|
Радиус: 3,9 m
|
Материал
|
ABS + PC матиран
|
Монтиране на устройство
|
Таван
|
Монтажна височина
|
2,4 m
|
Околна среда
Условия на употреба
|
Indoor use only
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
14,200 cm
|
Package 1 Length
|
14,200 cm
|
Package 1 Weight
|
318,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,804 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|