Schneider-Electric Elma
 
CCT56P008 картинка- elma
CCT56P008
Дeтeктоp за движeниe Аrgus Standart 360°, IP 55
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама на продукта ARGUS standard movement detector
Обхват ARGUS
Тип продукт или компонент Детектор за движение
Тип товар Лампа с нажежаема жичка: 1000 W, AC
Халогенна лампа за ниско напрежение: #N/A
Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор: #N/A
Флуоресцентна тръба: #N/A, AC
Компактна флуоресцентна лампа: 4 x 23 W, AC
Капацитивен: : 6 A, 28 µF, AC
Капацитивен: : 10 A, 21 µF, AC
Халогенна лампа: 800 W, AC
Цветови нюанс Бяло
Тип опаковка Картонена кутия
Допълнителни устройства
[Ue] номинално работно напрежение 220...240 V
Честота на мрежата 50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 220...240 V
Изходен ток 10 A
Вид настройки Настройка на времето
Регулируема светлочувствителност
Времезакъснение 5 s...20 min
Регулиране на светлината 5…2000 lux
Хоризонтален ъгъл на откриване 0…360 °
Detection range Отпред: 12 m
Материал PC (поликарбонат) матиран
Монтиране на устройство Повърхност
Монтажна височина 2,5 m
Околна среда
IP степен на защита IP55
Температура на околния въздух при работа -15…40 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,200 cm
Package 1 Width 17,200 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 415,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,911 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 432
Package 3 Height 105,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 187,944 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
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
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months