|
|
|
IMT35092
Разклонителна квадратна кутия за открит монтаж 85X85X40
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация XII 31, 2022
|
|
|
|
|
Заглавна страница
Range of product
|
Mureva
|
Наименование на продукта
|
Mureva BOX
|
Продукт или тип компонент
|
Разклонителна кутия
|
Цветови нюанс
|
Сив (RAL 7035)
|
Количество в комплект
|
Комплект от 96
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Повърхност
|
Начин на монтаж
|
Скоба: Капак
|
Размер на основата
|
85 x 85 x 40 mm
|
Кабелен вход
|
Втулки
|
Номер на кабелния вход
|
6 20 mm
|
Материал
|
ПП (полипропилен): Тяло и капак
|
Височина
|
110 mm
|
Широчина
|
110 mm
|
Дълбочина
|
48 mm
|
Околна среда
Температура на околния въздух при работа
|
-25…60 °C
|
Степен на защита IP
|
IP55
|
Glow wire temp
|
750 °C
|
Стандарти
|
EN 60670
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,8 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
91,667 g
|
Устойчивост на офертата
|
|