|
|
|
IMT35094
Mureva BOX - разклонителна кутия - 4 с уплътнителиs - Ø80x40mm - без клеми
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация XII 31, 2022
|
|
|
|
|
Основни
Range of product
|
Mureva
|
Наименование на продукта
|
Mureva BOX
|
Тип продукт или компонент
|
Разклонителна кутия
|
Цветови нюанс
|
Сиво (RAL 7035)
|
Количество в комплект
|
Комплект от 96
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Повърхност
|
Начин на монтаж
|
Скоба: Капак
|
Кабелен вход
|
Втулки
|
Номер на кабелния вход
|
4 20 mm
|
Материал
|
ПП (полипропилен): Тяло и капак
|
Диаметър
|
100 mm
|
Дълбочина
|
48 mm
|
Околна среда
Температура на околния въздух при работа
|
-25…60 C
|
IP степен на защита
|
IP55
|
Glow wire temp
|
750 C
|
Стандарти
|
EN 60670
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
9 cm
|
Package 1 Weight
|
67 g
|
Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
|
|