|
|
|
IMT35160
Разклонителна кръгла кутия за кухи стени 80x45
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация I 02, 2024
|
|
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Multifix
|
Обхват
|
Multifix
|
Наименование на продукта
|
Multifix Plus
|
Тип продукт или компонент
|
Разклонителна кутия
|
Количество в комплект
|
Комплект от 120
|
Допълнителни устройства
Тип монтаж
|
Вграден монтаж
|
Структура на устройството
|
Капак
|
Брой модули
|
Единична
|
Кабелен вход
|
4 Фабрично разпробитидиаметър20 mm
|
Монтажна подпора
|
Куха стена
|
Цветови нюанс
|
Жълт (RAL 1018)
|
Материал
|
ПП (полипропилен)
|
Диаметър
|
95 mm
|
Дълбочина
|
48 mm
|
Вътрешна дълбочина
|
46 mm
|
Максимално напречно сечение на кабела
|
2,5 mm²
|
Запечатване
|
Без
|
Повърхностна обработка
|
Необработен
|
Околна среда
Температура на околния въздух при работа
|
-25…60 C
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
33,700 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
33,000 cm
|
Package 2 Width
|
38,000 cm
|
Package 2 Length
|
38,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,584 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
2160
|
Package 3 Height
|
114,600 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
94,512 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|