|
|
|
LA4DA2U
Блок RC с винт, 110-240V
|
|
|
Основни
Обхват
|
TeSys
|
Съкратено наименование на устройството
|
LA4D
|
Тип продукт или компонент
|
Подтискащ модул
|
Съвместимост на продуктите
|
3P LC1D80...D150
4P LC1D80004...D115004
4P LC1D40008...D80008
|
Допълнителни устройства
Място на монтаж
|
Горен
|
Тип монтаж
|
С винтове
|
Suppressor technology
|
RC мрежа
|
[Uc] Контролно напрежение
|
110...240 V AC 50/60 Hz
|
Максимален пик на напрежение
|
3 Uc
|
Нето тегло на продукта
|
0,018 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Продуктови сертификати
|
UL
CSA
|
Степен на защита IP
|
IP2X в съответствие с IEC 60529
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…55 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…80 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,200 cm
|
Package 1 Length
|
2,700 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
78
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,870 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2496
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
70,612 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
REACh не е включен в SVHC
|
Да
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Съвместим
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Без токсични тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
Гаранции по договора
|
|