Моторна мощност в kW
|
37 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
|
Контакти
|
3 NO
|
Номинален термичен ток
|
150 A (at 40 C)
|
Номинален действащ ток на претоварване
|
1200 A at 440 V AC for захранваща верига conforming to IEC 60947-4-1
|
Номинална изключвателна способност
|
960 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
|
Устойчивост на ток на късо съединение
|
1100 A 40 C - 10 s for захранваща верига
|
Номинален параметър на предпазителя
|
250 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for верига за управление conforming to IEC 60947-5-1
10 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for захранваща верига
|
Средна стойност на импеданса
|
0,6 mOhm - Ith 150 A 50 Hz for захранваща верига
|
Топлинно отделяне на полюса
|
8,6 W AC-3
14 W AC-1
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Категория на защита
|
III
|
Ниво на замърсяване
|
3
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
8 kV Бобина без връзка към електрическата мрежа в съответствие с IEC 60947
|
Механична издръжливост
|
4000000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
800000 cycles AC-3
250000 cycles AC-1
|
Тип управляващо напрежение
|
AC при 50 Hz
|
Граници на управляващото напрежение на бобината
|
0.85...1.1 Uc -5…55 C оперативен 50 Hz+C81:C98
0.35...0.55 Uc -5…55 C Отпадане 50 Hz+C81:C98
|
Пускова мощност в VA
|
300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 C)
300 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 C)
|
Консумация на електроенергия в състояние "ho
|
22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 C)
22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 C)
|
Топлинно разпръскване
|
3…8 W for верига за управление
|
Работно време
|
20...50 ms При затваряне
6...20 ms При отваряне
|
Работен обхват
|
1200 cyc/h 55 C
|
Свързване - клеморед
|
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 10…120 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 20…170 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 10…120 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 20…170 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
|
Затягащ момент
|
Захранваща верига: 12 N.m
Верига за управление: 1,2 N.m
|
Спомагателни контакти
|
1 NO + 1 NC
|
Минимално напрежение при превключване
|
17 V for верига за управление
|
Минимален ток за превключване
|
5 mA for верига за управление
|
Съпротивление на изолацията
|
> 10 MOhm for верига за управление
|
Време без припокриване
|
1,5 ms При захранване guaranteed between NC and NO contact
1,5 ms При изключване на захранването guaranteed between NC and NO contact
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
Пластина
|
Стандарти
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
|
Продуктови сертификати
|
EAC
CE
|
Степен на защита IP
|
IP2X в съответствие с IEC 60529
|
Защитни мерки
|
TH 3) в съответствие с IEC 60068-2-30 test Db
|
Допустима температура на околния въздух ок
|
-20…70 C При Uc
-60…80 C storage
-5…55 C operation
|
Допустима надморска височина
|
3000 m без понижаване на номиналните стойности
|
Огнеупорно
|
850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
|
Механична устойчивост
|
Вибрации Отворен контактор (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Вибрации Затворен контактор (3 Gn, 5...300 Hz)
Удар Отворен контактор (6 Gn за 11 ms)
Удар Затворен контактор (7 Gn за 11 ms)
|
Височина
|
158 mm
|
Широчина
|
120 mm
|
Дълбочина
|
132 mm
|
Нето тегло на продукта
|
2,3 kg
|