Schneider-Electric Elma
 
LV429387 картинка- elma
LV429387
Аксесоар MX 220-240V50/60HZ 208-277V60HZ
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват ComPacT
Гама на продукта ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Съкратено наименование на устройството MX
Тип продукт или компонент Изключвателна бобина
Приложение на устройството Контрол
Тип освобождаване на напрежението Отваряща бобина
Shunt trip release
[Uc] Контролно напрежение 220...240 V AC 50/60 Hz
208...277 V AC 60 Hz
Съвместимост на гамата ComPacT ново поколение ComPacT NSX new generation
ComPacT ново поколение ComPacT NSX DC new generation
ComPact Compact NSX
ComPact ComPact NSX DC
EasyPact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
Допълнителни устройства
Operating threshold 0.7...1.1 x Un отваряне
Време за реакция/отговор 50 ms
Тип контролен сигнал Импулс
Поддържан
Продължителност на импулс >= 20 ms
Пускова мощност на захранването 10 VA
Спомагателна свързваща клема Пружина 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Захват на проводника 7 mm
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,400 cm
Package 1 Width 4,700 cm
Package 1 Length 6,200 cm
Package 1 Weight 120 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,200 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 23,700 cm
Package 2 Weight 1,248 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,844 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
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
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Без PVC Да
Гаранции по договора
Гаранция 18 months