|
|
|
LV429389
Аксесоар MX 525V 50HZ 600V 60HZ изкл.боб
|
|
|
Основни
Обхват
|
ComPacT
|
Гама на продукта
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
|
Съкратено наименование на устройството
|
MX
|
Тип продукт или компонент
|
Изключвателна бобина
|
Приложение на устройството
|
Контрол
|
Тип освобождаване на напрежението
|
Отваряща бобина
Shunt trip release
|
[Uc] Контролно напрежение
|
525 V AC 50 Hz+C81:C98
600 V AC 60 Hz
|
Съвместимост на гамата
|
ComPacT ново поколение (ComPacT NSX new generation)
ComPacT ново поколение (ComPacT NSX DC new generation)
ComPact (Compact NSX)
ComPact (ComPact NSX DC)
EasyPact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
|
Допълнителни устройства
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un отваряне
|
Време за реакция/отговор
|
50 ms
|
Тип контролен сигнал
|
Поддържана
Импулс
|
Продължителност на импулс
|
>= 20 ms
|
Пускова мощност на захранването
|
10 VA
|
Спомагателна свързваща клема
|
Пружина 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Захват на проводника
|
7 mm
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
4,600 cm
|
Package 1 Length
|
6,200 cm
|
Package 1 Weight
|
111,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,300 cm
|
Package 2 Width
|
10,600 cm
|
Package 2 Length
|
23,700 cm
|
Package 2 Weight
|
1,177 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,431 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Без PVC
|
Да
|
Гаранции по договора
|
|