Обхват
|
Compact
|
Наименование на продукта
|
Compact NSX
|
Гама на продукта
|
ComPact NSX100...250
|
Съкратено наименование на устройството
|
NSX100B
|
Тип продукт или компонент
|
Прекъсвач
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Number of poles
|
3P
|
Тип защитени полюси
|
3t
|
[In] номинален ток
|
40 A при 40 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Тип на мрежата
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
15 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
40 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Performance level
|
B 25 kA 415 V AC
|
Наименование изключващ блок
|
TM-D
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Защитни функции на изключвателно у-во
|
LI
|
Тип управление
|
Палец
|
Circuit breaker mounting mode
|
Фиксиран
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
20 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
40 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
7,5 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Механична издръжливост
|
50000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles при 690 V In
20000 cycles при 690 V In/2
30000 cycles при 440 V In
50000 cycles при 440 V In/2
|
Монтажна подпора
|
Задна плоча
|
Горни връзки
|
Преден
|
Запис на електрически данни
|
Преден
|
Свързващи клеми
|
35 mm
|
Тип защита
|
L : за Защита от пренатоварване (термична)
I : за Защита от късо съединение (магнитно)
|
Настройка на изключвателно устройство
|
40 A при 40 C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Регулируем
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Неподвижен/фиксиран
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s при 1.5 x In
15 s при 6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
500 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Фиксиран
|
Защита от земна утечка
|
Без
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 слот(ове)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Нето тегло на продукта
|
2,05 kg
|
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|