Schneider-Electric Elma
 
PKE16M723 картинка- elma
PKE16M723
Индустриален контакт16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Mureva
Тип продукт или компонент Индустриален контакт
Съкратено наименование на устройството Mureva plug
Катерогия на контакта Ниско напрежение
Брой полюси 2P + E
Тип мрежа AC
Стандартен излаз Индустриален
Допълнителни устройства
Форма и управление на контакта Прав
[In] номинален ток 16 A
[Ue] номинално работно напрежение 200...250 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка 6 h
Контактен материал Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите Подчинени: месинг
Свързване - клеморед Затворени винтове
Сечение на кабела 1…4 mm²
Външен диаметър на кабела 8…15 mm
Кабелен вход Кабелно уплътнение
Водач
Тип проводник Pg 16
Нето тегло на продукта 0,144 kg
Височина 129 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 73 mm
Цвят Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване Син
Околна среда
Стандарти IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP степен на защита IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно 850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност 50 % при 40 C
70 % при 30 C
90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина 2000 m
Температура на околния въздух при работа 35 C 86400 s )
-25…40 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,100 cm
Package 1 Width 7,100 cm
Package 1 Length 14,100 cm
Package 1 Weight 178,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,400 cm
Package 2 Width 26,400 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 1,780 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,740 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Гаранции по договора
Гаранция 18 months