Schneider-Electric Elma
 
PKE16M725 картинка- elma
PKE16M725
Индустриален контакт16 A - 3P + N + E - 200...250 V AC - IP67
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват PratiKa
Тип продукт или компонент Индустриален контакт
Съкратено наименование на устройството PratiKa plug
Катерогия на контакта Ниско напрежение
Брой полюси 3P + N + E
Тип мрежа AC
Стандартен излаз Индустриален
Допълнителни устройства
Форма и управление на контакта Прав
[In] номинален ток 16 A
[Ue] номинално работно напрежение 200...250 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка 9 h
Контактен материал Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите Подчинени: месинг
Свързване - клеморед Затворени винтове
Сечение на кабела 1…4 mm²
Външен диаметър на кабела 8…15 mm
Кабелен вход Водач
Кабелно уплътнение
Тип проводник Pg 21
Нето тегло на продукта 0,22 kg
Височина 142 mm
Широчина 89 mm
Дълбочина 89 mm
Цвят Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване Син
Околна среда
Стандарти IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP степен на защита IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно 850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност 50 % при 40 C
70 % при 30 C
90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина 2000 m
Температура на околния въздух при работа 35 C 86400 s )
-25…40 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 300,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 17,0 cm
Package 2 Width 26,3 cm
Package 2 Length 27,0 cm
Package 2 Weight 3,0 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 6,441 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Гаранции по договора
Гаранция 18 months