Schneider-Electric Elma
 
PKF32M724 картинка- elma
PKF32M724
Индустриален контакт 32 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват PratiKa
Тип продукт или компонент Подвижен контакт
Съкратено наименование на устройството PratiKa винт
Катерогия на контакта Ниско напрежение
Брой полюси 3P + E
Тип мрежа AC
Стандартен излаз Индустриален
Допълнителни устройства
Форма и управление на контакта Прав
[In] номинален ток 32 A
[Ue] номинално работно напрежение 200...250 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка 9 h
Контактен материал Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите Подчинени: месинг
Свързване - клеморед Затворени винтове
Сечение на кабела 2,5…10 mm²
Външен диаметър на кабела 11,5…21 mm
Кабелен вход Кабелно уплътнение
Тип проводник Pg 21
Нето тегло на продукта 0,3 kg
Височина 99 mm
Широчина 99 mm
Дълбочина 164 mm
Цвят Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване Син
Околна среда
Стандарти IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP степен на защита IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно 850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Относителна влажност 50 % при 40 C
70 % при 30 C
90 % при 20 C
Температура на околния въздух при работа 35 C 86400 s )
-25…40 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 18 cm
Package 1 Weight 282 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 17 cm
Package 2 Width 26,3 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 1,869 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,225 kg