|
|
|
PKF32M744
Индустриален контакт 32 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP67
|
|
|
Основни
Обхват
|
Mureva
|
Тип продукт или компонент
|
Подвижен контакт
|
Съкратено наименование на устройството
|
Mureva socket
|
Катерогия на контакта
|
Ниско напрежение
|
Брой полюси
|
3P + E
|
Тип мрежа
|
AC
|
Стандартен излаз
|
Индустриален
|
Допълнителни устройства
Форма и управление на контакта
|
Прав
|
[In] номинален ток
|
32 A
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
480...500 V
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Заземяване в посока на часовниковата стрелка
|
7 h
|
Контактен материал
|
Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
|
Материал на контактите
|
Подчинени: месинг
|
Свързване - клеморед
|
Затворени винтове
|
Сечение на кабела
|
2,5…10 mm²
|
Външен диаметър на кабела
|
11,5…21 mm
|
Кабелен вход
|
Кабелно уплътнение
|
Тип проводник
|
Pg 21
|
Нето тегло на продукта
|
0,3 kg
|
Височина
|
99 mm
|
Широчина
|
99 mm
|
Дълбочина
|
164 mm
|
Цвят
|
Сив (RAL 7035)
|
Цвят на захранване
|
Черен
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP степен на защита
|
IP67 в съответствие с IEC 60529
|
IK степен на защита
|
IK08 в съответствие с EN 62262
|
Огнеупорно
|
850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
|
Относителна влажност
|
50 % при 40 C
70 % при 30 C
90 % при 20 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
35 C 86400 s )
-25…40 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,9 cm
|
Package 1 Width
|
9,9 cm
|
Package 1 Length
|
16,4 cm
|
Package 1 Weight
|
382,0 g