|
|
|
RM22LA32MR
Реле за контрол на нивото RM22-L - 24..240 V AC/DC - 2 C/O
|
|
|
Основен
Гама на продукта
|
Harmony Control Relays
|
Тип продукт или компонент
|
Level control relay
|
Тип реле
|
Level control relay
|
Име на реле
|
RM22L
|
Relay monitored parameters
|
Detection by resistive probes
|
Time delay
|
Регулируем 0.1...30 s, +/- 10 % of the full scale value on crossing the threshold Tt
|
Switching capacity in VA
|
2000 VA
|
Минимален ток за превключване
|
10 mA при 5 V DC
|
Максимален превключвателен ток
|
8 A AC
|
Категория за оползотворяване
|
AC-15 в съответствие с IEC 60947-5-1
DC-13 в съответствие с IEC 60947-5-1
AC-1 в съответствие с IEC 60947-4-1
DC-1 в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Тип и състав на контактите
|
2 C/O
|
Допълнителни устройства
Максимално превключвателно напрежение
|
250 V AC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Лимит на захранващо напрежение
|
20,4…264 V AC/DC
|
Power consumption
|
1,5 W DC
|
Output contacts
|
2 C/O
|
Nominal output current
|
8 A
|
Delay at power up
|
2,5 s
0,6 s
|
Maximum electrode voltage
|
12 V AC
|
Maximum electrode current
|
1 mA
|
Точност на повтаряне
|
+/- 2 % за Времезакъснение
|
Measurement error
|
< 1 % over the whole range with voltage variation
0.05 %/°C with temperature variation
|
Maximum cable distance between devices
|
1000 m probe and delay
|
Скала за чуствителност
|
0.25...5 kOhm LS (Low Sensitivity)
5...100 kOhm St (Standard Sensitivity)
50...1000 kOhm HS (High Sensitivity)
|
Sensitivity adjustment
|
5…100 %
|
Maximum supply current for sensors
|
1 mA
|
Cable capacitance
|
1 nF при HS (High Sensitivity) за probe cable
2,2 nF при St (Standard Sensitivity) за probe cable
4,7 nF при LS (Low Sensitivity) за probe cable
|
Категория на защита
|
III в съответствие с IEC 60664-1
|
Изолация
|
Между захранване и измерване
|
Свързване - клеморед
|
Винтови клеми, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник
Винтови клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) гъвкав С кабелен накрайник
Винтови клеми, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Твърд Без кабелен накрайник
Винтови клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайник
|
Затягащ момент
|
0,6…1 N.m съответстващ на IEC 60947-1
|
Housing material
|
Самозагасяща се пластмаса
|
Монтажна подпора
|
35 mm DIN шина в съответствие с EN/IEC 60715
|
Позиция за монтаж
|
Всяка позиция
|
Електрическа устойчивост
|
100000 цикъла
|
Механична издръжливост
|
10000000 цикъла
|
Материал на контактите
|
Cadmium free
|
Данни за безопасност
|
MTTFd = 182.6 години
B10d = 170000
|
Широчина
|
22,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,11 kg
|
Околна среда
Защита от микропрекъсвания
|
100 ms DC
90 ms AC
|
Електромагнитна съвместимост
|
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-1
Immunity for industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-2
Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-3
Emission standard for industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-4
Електростатичен разряд - Ниво на изпитване: 6 kV (разреждане на контакт)Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
Електростатичен разряд - Ниво на изпитване: 8 kV (въздушно освобождаване)Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из - Ниво на изпитване: 10 V/mНиво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван - Ниво на изпитване: 4 kV (Директен)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван - Ниво на изпитване: 2 kV (capacitive coupling)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на пикове - Ниво на изпитване: 4 kV (Общ режим)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-5
Тест за устойчивост на пикове - Ниво на изпитване: 2 kV (Измерване на разлика)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-5
Разпръсквани емисииклас B група 1 в съответствие с CISPR 11
Разпръсквани емисииclass B в съответствие с CISPR 22
|
Стандарти
|
EN/IEC 60255-1
|
Продуктови сертификати
|
UL
RCM
CSA
GL
CCC
CE
EAC
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-40…70 °C
|
Относителна влажност
|
93…97 % при 25…55 °C в съответствие с IEC 60068-2-30
|
Устойчивост на вибрации
|
0.075 mm 10…58,1 Hz) не в работен режим в съответствие с IEC 60068-2-6
1 gn 10…58,1 Hz) не в работен режим в съответствие с IEC 60068-2-6
0.035 mm 58,1…150 Hz) В операция в съответствие с IEC 60068-2-6
0.5 gn 58,1…150 Hz) В операция в съответствие с IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
15 gn (продължителност = 11 ms) за не в работен режим съответстващ на IEC 60068-2-27
5 gn (продължителност = 11 ms) за В операция съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Степен на защита IP
|
IP20 в съответствие с IEC 60529 (Клеморед)
IP40 в съответствие с IEC 60529 (корпус)
IP50 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
|
Степен на замърсяване
|
3 в съответствие с IEC 60664-1
|
Диелектрично тестово напрежение
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 мин в съответствие с IEC 60255-27
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,6 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
122,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,492 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
60,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
95,14 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|