|
|
|
RXM4AB2BD
Миниатюрно реле с основа, Harmony, 6A, 4CO, с LED, заключващ се тест бутон, 24V DC
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Електромеханични Релета Harmony
|
Име на серия
|
Миниатюрен
|
Тип продукт или компонент
|
Реле за включване
|
Съкратено наименование на устройството
|
RXM
|
Тип и състав на контактите
|
4 C/O
|
[Uc] Контролно напрежение
|
24 V DC
|
Статус LED
|
С
|
Тип управление
|
Тестов бутон с опция за заключване
|
Коефициент на натоварване
|
20 %
|
Допълнителни устройства
Форма на щифт
|
Плосък
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
250 V в съответствие с IEC
300 V в съответствие с CSA
300 V в съответствие с UL
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
2,5 kV по време 1.2/50 µs
|
Материал на контактите
|
AgNi
|
Номинален работен ток
|
3 A at 28 V (DC) NC в съответствие с IEC
3 A at 250 V (AC) NC в съответствие с IEC
6 A at 28 V (DC) НЕ в съответствие с IEC
6 A at 250 V (AC) НЕ в съответствие с IEC
6 A at 277 V (AC) в съответствие с UL
8 A at 30 V (DC) в съответствие с UL
|
Продължителен изходен ток
|
5 A
|
Максимално превключвателно напрежение
|
250 V в съответствие с IEC
|
Resistive rated load
|
6 A at 250 V AC
6 A at 28 V DC
|
Максимална превключвателна възможност
|
1500 VA/168 W
|
Минимален капацитет на превключване
|
170 mW при 10 mA, 17 V
|
Работен обхват
|
<= 1200 цикъла/час Под товар
<= 1800 цикъла/час Без товар
|
Механична издръжливост
|
10000000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
100000 cycles за резистивен
|
Average coil consumption
|
0,9 W
|
Праг при отпадане на напрежението
|
>= 0.1 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
650 Ohm в 20 °C +/- 10 %
|
Граници на номинално работно напрежение
|
19.2...26.4 V DC
|
Данни за безопасност
|
B10d = 100000
|
Категория на защита
|
RT I
|
Тестови нива
|
Ниво A групово монтиране
|
Работно положение
|
Всяка позиция
|
CAD цялостна височина
|
82,8 mm
|
CAD цялостна дълбочина
|
80,35 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,037 kg
|
Представяне на устройството
|
Цялостен продукт
|
Околна среда
Диелектрична якост
|
1300 V AC Между контакти с Микро прекъсвания
2000 V AC Между бобина и прекъсвач с Обикновенна изолация
2000 V AC Между полюси с Обикновенна изолация
|
Продуктови сертификати
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Стандарти
|
IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-40…85 °C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-40…55 °C
|
Устойчивост на вибрации
|
3 gnамплитуда = +/- 1 mm е = 10…150 Hz)5 цикъла на работа
5 gnамплитуда = +/- 1 mm е = 10…150 Hz)5 неработни цикъла
|
Степен на защита IP
|
IP40 в съответствие с IEC 60529
|
Устойчивост на удар
|
10 gn за В операция
30 gn за Не работи
|
Ниво на замърсяване
|
2
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
36,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,300 cm
|
Package 2 Width
|
10,500 cm
|
Package 2 Length
|
13,000 cm
|
Package 2 Weight
|
390,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,750 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|