Schneider-Electric Elma
 
TCSMCNAM3M002P картинка- elma
TCSMCNAM3M002P
Kомплект свързващи кабели USB
Schneider Electric
Характеристики
Основен
Съвместимост на гамата Altivar Machine ATV340
Lexium 32i
Lexium 28
Lexium ILA, ILE, ILS
Acti 9 Smartlink
Altivar 312 Solar
SoMove
Altivar Machine ATV320
Altivar 12
Тип конектор USB/RJ45
Категория допълнителни устройства и аксесо Свързващи аксесоари
Тип аксесоари / допълнителни устройства Cordset
Свързване на устройството Between PC and drive
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 18 cm
Package 1 Length 18 cm
Package 1 Weight 172 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 8,256 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 49,616 kg
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Гаранции по договора
Гаранция 18 months