Schneider-Electric Elma
 
XALD211H29 картинка- elma
XALD211H29
Пултове за управление аксесоари .2
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама на продукта Harmony XALD
Тип продукт или компонент Сглобен пулт за управление
Съкратено наименование на устройството XALD
Предназначение на продуктите For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Приложение на пулт за управление Start-Stop function
Цвят на основа на таблото Светло сив (RAL 7035)
Colour of cover Dark grey (RAL 7016)
Материал Поликарбонат
Профил на оператора 2 бутона
Описание Зелен ''СТАРТ'' 1 NO - червен ''СТОП'' 1 NC
Control station composition 1 flush push-button, зелен 1 NO START
1 flush push-button, червен 1 NC СТОП
Местоположение за маркиране Маркировка върху държача за надпис
Рсабота на контакта Бавно спиране
Допълнителни устройства
Кабелен вход 2 knock-outs for cable entry 14 mm
2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20 12 mm
Нето тегло на продукта 0,233 kg
Устойчивост на миене под високо налягане 7000000 Pa at 55 C, разстояние: 0.1 m
Вкл при положителен сигнал С в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Работен цикъл 1,5 mm (NC changing electrical state)
2,6 mm (NO changing electrical state)
4,3 mm (Общо расцтояние)
Работен натиск 3,5 N NC changing electrical state
3,8 N NO changing electrical state
Механична издръжливост 10000000 cycles
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1
Самозатягащи се клеми, >= 1 x 0.22 mm² Без кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1
Затягащ момент 0,8…1,2 N.m съответстващ на EN/IEC 60947-1
Вид глава на болт Кръст съвместим с Philips no 1
Кръст съвместим с pozidriv No 1
С наклон съвместим с Плосък Ø 4 mm
С наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 mm
Материал на контактите Сребърна сплав (Ag/Ni)
Защита от късо съединение 10 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
Номинален термичен ток 10 A съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
[Ue] Изолационно напрежение 600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kVв съответствие сEN/IEC 60947-1
Номинален работен ток 6 A at 120 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
3 A at 240 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
1,2 A at 600 V, AC-15, A600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
0,55 A at 125 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
0,1 A at 600 V, DC-13, Q600 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Електрическа устойчивост 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A at 24 V, работен обхват <3600 cyc/h, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Електрическа устойчивост Λ < 10exp(-6) в 5 V, 1 mA съответстващ на EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) в 17 V, 5 mA съответстващ на EN/IEC 60947-5-4
Околна среда
Защитни мерки TH
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Температура на околния въздух при работа -40…70 C
Категория на защита Клас II в съответствие с IEC 60536
Степен на защита IP IP66 в съответствие с IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA степен на защита NEMA 13
NEMA 4X
IK степен на защита IK03 в съответствие с EN 50102
Стандарти CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Устойчивост на вибрации 5 gn е= 12…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар 30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 225,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,022 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 56,176 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months