Schneider-Electric
 
SDD111102 картинка- scope
SDD111102
Двуполюсен ключ 10AX, бял
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Sedna
Тип продукт или компонент Ключ
Представяне на устройството Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството Превключвател за управление
Брой капаци 1
Превключвателни възможности 2-полюсен 1-посочен
Номинален ток 10 AX
[Ue] номинално работно напрежение 250 V
Тип мрежа AC
Честота на мрежата 50 Hz
Цветови нюанс Бяло (RAL 9003)
Допълнителни устройства
Тип технология Електромеханичен
Монтиране на устройство Вграден
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…70 mm
Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
Задвижващо устройство Капаче
Тип товар 1 lamp integrated ballast (100 W)
Ниво на мощност 2300 W
Покритие Гланциран
Повърхностна обработка Необработен
Материал Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Kind of terminals Безвинтови клеми
Сечение на кабела 1,5…2,5 mm²
Wire structure Твърд
Неподвижен
Гъвкав
Дължина на оголване на проводника 13 mm
IK степен на защита IK02
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 37 mm
Depth of visual part 24 mm
Тегло на продукта 0,062 kg
Целеви канал Професионален
Do it yourself
Околна среда
IP степен на защита IP20
Conformity mark CE
Продуктови сертификати EAC
Стандарти IEC 60669-1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 64,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 720,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,321 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No