Schneider-Electric
 
SDD111121E картинка- scope
SDD111121E
Ключ карта 8A, бял
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Sedna
Function Ключ карта
Приложение на устройството Безопасност
Delivery form Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Допълнителни устройства
Installation Вграден
Ниво на мощност 2300 W
Номинален ток 10A/10AX при 250 V AC
Цветови нюанс Бяло (RAL 9003)
Kind of terminals Безвинтови клеми
Terminal capacity 2 кабел/и2,5 mm²
Wire structure Гъвкав
Твърд
Захват на проводника 13 mm
Material of visible parts Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие Гланциран
Начин на монтаж С винт
Височина 71 mm
Широчина 71 mm
Дълбочина 42 mm
Depth of visual part 18 mm
Нето тегло на продукта 0,064 kg
Номинален ток 8 A
Тип технология Електромеханичен
Околна среда
IP степен на защита IP20
Conformity mark CE
EAC
Продуктови сертификати CE
EAC
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 132,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,163 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 576
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 94,608 kg
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да