|
|
|
SDD111402
USB зарядно A+C, 2,4A, бял
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Sedna Design & Elements
|
Тип продукт или компонент
|
USB зарядно
|
Тип USB захранване
|
USB тип A + C
|
Код цвят
|
RAL 9003
|
Цветови нюанс
|
Бяло (RAL 9003)
|
Цвят
|
Бял
|
Тип интегрирана връзка
|
1 USB тип C 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.4 A
1 USB тип А 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.1 A
|
Допълнителни устройства
Приложение на устройството
|
Зарядно устройство
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Представяне на устройството
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Покритие
|
Гланциран
|
Повърхностна обработка
|
Необработен
|
Изходен ток
|
2.4 A
|
Начин на монтаж
|
Чрез винтове
|
Тип опаковка
|
Flow-pack
|
Количество в комплект
|
1
|
Тип конектор
|
USB type A
USB type C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
100...240 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
|
Тип товар
|
Power delivery
|
Максимална консумация на енергия във W
|
0,075 W
|
Номинална изходна мощност
|
12 W
|
Входна мощност
|
108 W
|
Екплоатационен живот в часове
|
30000 h 11,25 W
|
Материал
|
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел
PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
PC (поликарбонат) GF10 FR: вътрешен капак
|
Тип защита
|
Защита от претоварване и късо
Overvoltage protection on output
Temperature rise protection
|
Номер на клеморед
|
2 винтови клеми
|
Капацитет на накрайници
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² за твърд кабел/и
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² за гъвкав кабел/и
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² за Неподвижен кабел/и
|
Захват на проводника
|
8 mm
|
Съвместимост на продуктите
|
#N/A Mac iOS
#N/A Android
#N/A Windows
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
43 mm
|
Дълбочина на свързване
|
31 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,082 kg
|
Целеви канал
|
Професионален
Do it yourself
|
Производителност
|
26,68 %
|
Етикети за качество
|
CE
|
Околна среда
Температура на околния въздух при работа
|
0…40 °C
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-5…50 °C
|
Стандарти
|
ETSI EN 301 489-4
|
Продуктови сертификати
|
EAC
|
Клас на електроизолация
|
Клас II
|
IK степен на защита
|
IK02
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
117,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,591 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
|
|