|
|
|
SDD111411
Двоен изход за високоговорител, бял
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
Розетки за високоговорител
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Delivery form
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Kind of terminals
|
Безвинтови клеми
|
Цвят
|
Бял
|
Код цвят
|
RAL 9003
|
Допълнителни устройства
Брой контактни излази
|
2
|
Фиксиране на механизъм
|
Винтове и щипки
|
Terminal capacity
|
1 кабел/и1,5 mm²
|
Wire structure
|
Гъвкав
Твърд
|
Захват на проводника
|
7 mm
|
Material of visible parts
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Покритие
|
Гланциран
|
Начин на монтаж
|
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…70 mm
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52…71 mm
Винтове
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
53 mm
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,058 kg
|
Цветови нюанс
|
Бяло (RAL 9003)
|
Околна среда
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
79,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,130 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
46,080 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|