Schneider-Electric
 
SDD111458 картинка- scope
SDD111458
Изход за данни CAT 5E UTP + телефонна розетка, бял
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Приложение на устройството Комуникация
Function Telephone + data outlet
Delivery form Mechanism with fixing frame and cover plate
Тип комуникационна розетка RJ45 8 контакт/иКат.5e 100 MHz
Пазарен сегмент Жилищни сгради
Малки търговски обекти
Цветови нюанс Бяло (RAL 9003)
Допълнителни устройства
Брой контактни излази 2
Wire structure Твърд
Kind of terminals IDC: RJ11
IDC: RJ45
Material of visible parts Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие Гланциран
Посока на монтаж Прав
Installation Вграден
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 48…81 mm
Винтове
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 37 mm
Целеви канал Професионален
Цветови нюанс Бяло
Тип екраниране на кабела UTP
Повърхностна обработка Необработен
Околна среда
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 67,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 789,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 10,123 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.