|
|
|
SDD111906
Нощна лампа, 250V~, 3W, бял
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
#N/A
|
Delivery form
|
Механизъм с фиксираща рамка
|
Цвят
|
Бял
|
Код цвят
|
RAL 9003
|
Цветови нюанс
|
Бяло
|
Допълнителни устройства
Installation
|
Вграден монтаж
|
Ниво на мощност
|
3 W
|
Rated voltage
|
250 V AC
|
Етап на експлоатация
|
Night time
|
Material of visible parts
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Покритие
|
Гланциран
|
Цветови нюанс
|
Бяло (RAL 9003)
|
Свързване - клеморед
|
Винтови клеми
|
Начин на монтаж
|
Винтове или щипки 52…71 mm
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
46 mm
|
Depth of visual part
|
32 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,068 kg
|
Околна среда
Conformity mark
|
CE
|
Продуктови сертификати
|
CE
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
99,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,620 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
53,920 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|