Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

SDD112022 |
Schneider-Electric
 
SDD112022 картинка- scope
SDD112022
контакт Шуко, странично заземяване, безвинтов монтаж, крем
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Тип продукт или компонент Контактен излаз
Представяне на устройството Механизъм с фиксираща рамка
Монтиране на устройство Вграден
Повърхност
Конфигурация на полюсите на излаза 2P + E
Стандартно отклонение на изхода Шуко
Цветови нюанс Бежов (RAL 1013)
Номинален ток 16 A при 250 V AC
Количество в комплект 1 елемент
Тип опаковка Flow-pack
Допълнителни устройства
Начин на монтаж Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52…69 mm
Брой контактни излази 1
Стандартен излаз CEE 7/3
Вид капак С капак
Повърхностна обработка Необработен
Покритие Гланциран
Материал PC (поликарбонат)
Номинален ток 16 A
Тип мрежа AC
Kind of terminals Безвинтови клеми
Дължина на оголване на проводника 13 mm
Wire structure Твърд или гъвкав
Terminal capacity 2 кабел/и1,5…2,5 mm²
IK степен на защита IK02
Depth of visual part 29 mm
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 41 mm
Нето тегло на продукта 0,071 kg
Околна среда
IP степен на защита IP20
Продуктови сертификати EAC
AENOR
Conformity mark CE
Стандарти IEC 60884-1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 68,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,200 cm
Package 2 Width 18,400 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 763,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,908 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No