Schneider-Electric
 
SDD112441C картинка- scope
SDD112441C
плоча KRONE cat5e 6 UTP, крем
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Приложение на устройството Монтиране
Function Преден панел
Delivery form Cover plate with fixing frame
Предназначение на продуктите Конектори RJ45
Брой контактни излази 2
Съвместимост на продуктите #N/A Кат. 5e UTP
#N/A Кат. 6 UTP
Цветови нюанс Бежов (RAL 1013)
Монтиране на устройство Вграден
Допълнителни устройства
Повърхностна обработка Необработен
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…80 mm
Винтове
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 23 mm
Depth of visual part 7 mm
Тегло на продукта 0,033 kg
Материал Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие Гланциран
IK степен на защита IK02
Околна среда
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 771,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,902 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
print Профил на циркулярност (за извaждане от употреба)
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 1