|
|
|
SDD112469T
TV розетка и изход за данни, RJ45 CAT6 UTP, крем
|
|
|
Основни
Обхват
|
Sedna
|
Гама на продукта
|
Sedna Design & Elements
|
Тип продукт или компонент
|
TV + data socket
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Начин на монтаж
|
Винтове
|
Цветови нюанс
|
Бежов (RAL 1013)
|
Цветови нюанс
|
Бежов
|
Повърхностна обработка
|
Необработен
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Допълнителни устройства
Представяне на устройството
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Number of terminals (Socket-Outlet)
|
2
|
Cable shielding type (RJ45)
|
UTP
|
TV socket type (TV)
|
Мъжко индивидуално
|
TV connector (TV)
|
Coaxial
|
Path attenuation (TV)
|
4 dB TV сигнал5…2200 MHz
|
Свързване - клеморед
|
IDC
|
Покритие
|
Гланциран
|
Широчина
|
73 mm
|
Височина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
37 mm
|
Целеви канал
|
Професионален
|
Брой контактни излази
|
2
|
Тип комуникационна розетка
|
RJ45 8 контакт/иКат.6 250 MHz
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…55 °C
|
Стандарти
|
ISO 8877
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
95,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,072 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,385 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|