|
|
|
SDD112508
Таймер за обратно броене, 10A, крем
|
|
|
Основни
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Ключ
|
Представяне на устройството
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Приложение на устройството
|
Energy efficiency
Осветление
Motor control
Push-button
Инсталация за преоборудване
|
Превключвателни възможности
|
Time switch function
Глава за бутон
Еднополюсен бутон
#N/A
Реле превключвател
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Тип технология
|
Електронен
|
Брой капаци
|
1
|
Цветови нюанс
|
Бежов (RAL 1013)
|
Покритие
|
Гланциран
|
Материал
|
Поликарбонат
|
Тип товар
|
Двигател (монофазен): 1000 VA при 230 V
Халогенна лампа: 2000 W при 230 V
LED лампа: 200 W при 230 V
LV халогенни лампи: 1050 VA при 12 V
LV халогенни лампи: 500 VA при 12 V
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
250 V AC
|
Номинален ток
|
10 A
|
Честота на мрежата
|
50 Hz
|
Обхват на времево забавяне
|
1 с...24 ч
|
Тип управление
|
Дистанционно управление чрез допълнителен бутон
Локален контрол
|
Локална сигнализация
|
1 LED светодиод
|
Свързване - клеморед
|
1.5...2.5 мм² Винтова клема
1.5...2.5 мм²
|
Височина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
45 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Околна среда
Температура на околния въздух при работа
|
5…35 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-10…50 C
|
IP степен на защита
|
IP20
IP21
|
Продуктови сертификати
|
CE
EAC
|
Директиви
|
2014/30/EU - електромагнитна съвместимост
2014/35/ЕС - директива за ниско напрежение
|
Стандарти
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
165,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,224 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
83,168 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
|
|