Schneider-Electric
 
SDD112902 картинка- scope
SDD112902
Разширителна кутия за открит монтаж, крем
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Тип продукт или компонент #N/A
Приложение на устройството Монтиране
Код цвят RAL 1013
Цвят Бежов
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Повърхност
Material of visible parts Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие Гланциран
Височина 84 mm
Широчина 78 mm
Дълбочина 43 mm
Depth of visual part 43 mm
Нето тегло на продукта 0,040 kg
Целеви канал Професионален
Цветови нюанс Бежов
Околна среда
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Package 1 Weight 47,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 665,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,624 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране