|
|
|
SDD112905
45x45 Адаптер за New Unica & Altira, крем
|
|
|
Основни
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Adaptor plate
|
Представяне на устройството
|
Фиксираща рамка с дълги фиксиращи щипки
|
Цвят
|
Бежов
|
Код цвят
|
RAL 1013
|
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата
|
New Unica
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Брой модули
|
Без модули
|
Начин на монтаж
|
С винтове и щипки
|
Цветови нюанс
|
Бежов (RAL 1013)
|
Покритие
|
Гланциран
|
Повърхностна обработка
|
Необработен
|
Тип опаковка
|
Кутия
|
Количество в комплект
|
1
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Височина
|
42 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
73 mm
|
Дълбочина на свързване
|
31 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,038 kg
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
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
63,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,746 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Package 3 Height
|
90,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
67,872 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|