|
|
|
SDD113052
Контакт Шуко + 2x USB тип A, алуминий
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
USB зарядно + контакт
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Delivery form
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Тип опаковка
|
Кутия
|
Конфигурация на полюсите на излаза
|
2P + E
|
Описание на полюсите на излаза
|
Странично заземяване
|
Стандартно отклонение на изхода
|
Европейски
|
Номинален ток
|
16 A при 250 V AC
|
Цветови нюанс
|
Алуминий (RAL 7047)
|
Количество в комплект
|
1 елемент
|
Цветови нюанс
|
Алуминий
|
Допълнителни устройства
Тип интегрирана връзка
|
2 USB 2.0 тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.4 A
|
Захват на проводника
|
13 mm
|
Материал
|
PC (поликарбонат)
|
Широчина
|
71 mm
|
Дълбочина
|
44 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,096 kg
|
Depth of visual part
|
32 mm
|
Начин на монтаж
|
Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 45…56 mm
|
Височина
|
71 mm
|
Покритие
|
Матиран
|
Wire structure
|
Твърд или гъвкав
Неподвижен
|
Terminal capacity
|
2 кабел/и1,5…2,5 mm²
|
Kind of terminals
|
Безвинтови клеми
|
Ниво на мощност
|
3680 W
|
Брой контактни излази
|
1
|
Номинален ток
|
16 A
|
IK степен на защита
|
IK02
|
Повърхностна обработка
|
Боядисан
|
Тип на мрежата
|
AC
|
Тип USB захранване
|
USB тип A + A
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20
|
Продуктови сертификати
|
VDE
EAC
|
Conformity mark
|
CE
|
Стандарти
|
IEC 60884-1
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
7,500 cm
|
Package 1 Weight
|
114,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,550 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
64,400 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|