Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

SDD113452 |
Schneider-Electric
 
SDD113452 картинка- scope
SDD113452
Двоен изход за данни CAT 5E UTP, RJ45, алуминий
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Тип продукт или компонент Комуникационна розетка
Представяне на устройството Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството Комуникация
Цветови нюанс Алуминий (RAL 7047)
Пазарен сегмент Малки търговски обекти
Жилищни сгради
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Вграден
Начин на монтаж Винтове, диапазон на захващане на крачетата: 51…80 mm
Брой контактни излази 2
Wire structure Твърд
Посока на монтаж Прав
Тип комуникационна розетка RJ45 8 контакт/иКат.5e 100 MHz
Тип екраниране на кабела UTP
Покритие Матиран
Повърхностна обработка Боядисан
Материал Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Свързване - клеморед IDC
IP степен на защита IP20
Целеви канал Професионален
Depth of visual part 13 mm
Широчина 73 mm
Височина 73 mm
Дълбочина 37 mm
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 67,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 794,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,138 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 1