Schneider-Electric
 
SDD113478R картинка- scope
SDD113478R
TV/R междинен изход 10db, Sedna, алуминий
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Function TV/R розетка
Приложение на устройството Поддръжка на мултимедийни устройства
Delivery form Механизъм с фиксираща рамка
Тип TV излаз Intermediate socket (passage)
Цветови нюанс Алуминий
Допълнителни устройства
TV connector type 1 Мъжки IEC 9.52 мм
FM connector type Female IEC 1
Брой изходи 2
Чрез загуба ABS-UV стабилизиран 10 dB
Затихване 10 dB за TV за 47…2200 MHz
10 dB за R за 88…125 MHz
Свързване - клеморед Винтови клеми
Цветови нюанс ???????? (RAL 7047)
Material of visible parts Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Kind of terminals Матиран
Повърхностна обработка Боядисан
Installation Вграден
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 55…70 mm
Винтове
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 34 mm
Depth of visual part 14,6 mm
Тегло на продукта 0,10177 kg
Целеви канал Професионален
Дълбочина на свързване 22,5 mm
IK степен на защита IK02
Околна среда
Conformity mark CE
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 100,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 1,118 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,480 kg
Устойчивост на офертата
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Минимален процент на рециклиране 5