Schneider-Electric
 
SDD113488 картинка- scope
SDD113488
TV/R/SAT междинен изход 10db, Sedna, алуминий
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Function TV/SAT/R розетка
Приложение на устройството Поддръжка на мултимедийни устройства
Delivery form Mechanism with fixing frame and cover plate
Тип TV излаз Intermediate socket (passage)
Цветови нюанс Алуминий
Допълнителни устройства
TV connector type 1 Мъжки IEC 9.52 мм
FM connector type Female IEC 1
SAT connector type 1 женски IEC 9.52mm
Брой изходи 3
Чрез загуба ABS-UV стабилизиран 10 dB
Затихване 10 dB за TV за 47…2200 MHz
10 dB за R за 88…125 MHz
3 dB за SAT за 950…2400 MHz
Свързване - клеморед Винтови клеми
Цветови нюанс Алуминий (RAL 7047)
Material of visible parts Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Kind of terminals Матиран
Повърхностна обработка Боядисан
Installation Вграден
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 55…70 mm
Винтове
Височина 73 mm
Дълбочина на свързване 22,5 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 41 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Нето тегло на продукта 0,10893 kg
IK степен на защита IK02
Целеви канал Професионален
Околна среда
Conformity mark CE
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 104,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 1,165 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,574 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.