|
|
|
SDD113903
кабелен излаз, алуминий
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
Кабелен изход
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Delivery form
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Номинален ток
|
25 A при 250 V AC
|
Код цвят
|
RAL 9006
|
Пазарен сегмент
|
Жилищни сгради
|
Допълнителни устройства
Цвят
|
Алуминий
|
Фиксиране на механизъм
|
Винтове и щипки
|
Material of visible parts
|
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
|
Покритие
|
Матиран
|
Свързване - клеморед
|
Винтови клеми
|
Начин на монтаж
|
Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 45…56 mm
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 56…74 mm
Винтове
|
Височина
|
58 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
73 mm
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,067 kg
|
Целеви канал
|
Професионален
Do it yourself
|
Цветови нюанс
|
Алуминий
|
Цветови нюанс
|
Алуминий (RAL 7047)
|
Материал
|
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
|
Околна среда
Conformity mark
|
CE
|
Продуктови сертификати
|
EAC
|
IP степен на защита
|
IP20
|
IK степен на защита
|
IK02
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
85,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,271 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
48,336 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|