|
|
|
SDD114012
Контакт Френски стандарт, антрацит
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
Контактен излаз
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Delivery form
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Тип опаковка
|
Flow-pack
|
Конфигурация на полюсите на излаза
|
2P + E с капаци
|
Описание на полюсите на излаза
|
Заземителен щифт
|
Стандартно отклонение на изхода
|
Европейски
|
Номинален ток
|
16 A при 250 V AC
|
Брой контактни излази
|
1
|
Номинален ток
|
16 A
|
Цветови нюанс
|
Антрацит (RAL 7021)
|
Количество в комплект
|
1 елемент
|
Допълнителна информация за контакт
|
Lid
|
Допълнителни устройства
Захват на проводника
|
13 mm
|
Тип на мрежата
|
AC
|
Материал
|
PC (поликарбонат)
|
Повърхностна обработка
|
Боядисан
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
38 mm
|
IK степен на защита
|
IK02
|
Нето тегло на продукта
|
0,065 kg
|
Depth of visual part
|
29 mm
|
Начин на монтаж
|
Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52…69 mm
|
Височина
|
73 mm
|
Покритие
|
Матиран
|
Wire structure
|
Твърд или гъвкав
Неподвижен
|
Terminal capacity
|
2 кабел/и1,5…2,5 mm²
|
Kind of terminals
|
Безвинтови клеми
|
Ниво на мощност
|
3680 W
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20
|
Продуктови сертификати
|
NF
EAC
|
Conformity mark
|
CE
|
Стандарти
|
IEC 60884-1
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
67,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
774,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,949 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|